8-pin (D) package image

LP2951-50D ACTIVO

Regulador de voltaje de 100 mA, 30 V, de baja caída, con señal power good y habilitación

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP2951-50DR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 75 | TUBE

Características para LP2951

  • Wide Input Range: Up to 30 V
  • Rated Output Current of 100 mA
  • Low Dropout: 380 mV (Typ) at 100 mA
  • Low Quiescent Current: 75 µA (Typ)
  • Tight Line Regulation: 0.03% (Typ)
  • Tight Load Regulation: 0.04% (Typ)
  • High VO Accuracy
    • 1.4% at 25°C
    • 2% Over Temperature
  • Can Be Used as a Regulator or Reference
  • Stable With Low ESR (>12 mΩ) Capacitors
  • Current- and Thermal-Limiting Features
  • LP2950 Only (3-Pin)
    • Fixed-Output Voltages of 5 V, 3.3 V, and 3 V
  • LP2951 Only (8-Pin Package)
    • Fixed- or Adjustable-Output Voltages:
      5 V/ADJ, 3.3 V/ADJ, and 3 V/ADJ
    • Low-Voltage Error Signal on Falling Output
    • Shutdown Capability
    • Remote Sense Capability for Optimal Output
      Regulation and Accuracy

Descripción de LP2951

The LP2950 and LP2951 devices are bipolar, low-dropout voltage regulators that can accommodate a wide input supply-voltage range of up to 30 V. The easy-to-use, 3-pin LP2950 is available in fixed-output voltages of 5 V, 3.3 V, and 3 V. However, the 8-pin LP2951 is able to output either a fixed or adjustable output from the same device. By tying the OUTPUT and SENSE pins together, and the FEEDBACK and VTAP pins together, the LP2951 outputs a fixed 5 V, 3.3 V, or 3 V (depending on the version). Alternatively, by leaving the SENSE and VTAP pins open and connecting FEEDBACK to an external resistor divider, the output can be set to any value between 1.235 V to 30 V.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP2951-50DR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información