5-pin (DBV) package image

LP2980AIM5X-3.0/NOPB ACTIVO

Regulador de voltaje de baja caída de 50 mA, 16 V, con habilitación

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP2980AIM5-3.0/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para LP2980-N

  • V IN range (new chip): 2.5 V to 16 V
  • V OUT range (new chip):
    • 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps)
  • V OUT accuracy:
    • ±0.5% for A-grade legacy chip
    • ±1% for standard-grade legacy chip
    • ±0.5% for new chip (A grade and standard grade)
  • Output accuracy over load, and temperature: ±1% (new chip)
  • Output current: Up to 50 mA
  • Low I Q (new chip): 69 µA at I LOAD = 0 mA
  • Low I Q (new chip): 380 µA at I LOAD = 50 mA
  • Shutdown current over temperature:
    • 0.01 µA (typ) for legacy chip
    • 1.12 µA (typ) for new chip
  • Output current limiting and thermal protection
  • Stable with 2.2-µF ceramic capacitors (new chip)
  • High PSRR (new chip):
    • 75 dB at 1 kHz, 45 dB at 1 MHz
  • Operating junction temperature: –40°C to +125°C
  • Package: 5-pin SOT-23 (DBV)

Descripción de LP2980-N

The LP2980-N is a fixed-output, wide-input, low-dropout (LDO) voltage regulator supporting an input voltage range from 2.5 V to 16 V and up to 50 mA of load current. The LP2980-N supports an output range of 1.2 V to 5.0 V (new chip).

Additionally, the LP2980-N (new chip) has a 1% output accuracy across load and temperature that can meet the needs of low-voltage microcontrollers (MCUs) and processors.

In the new chip, wide bandwidth PSRR performance is 75 dB at 1 kHz and 45 dB at 1 MHz to help attenuate the switching frequency of an upstream DC/DC converter and minimize post regulator filtering.

The internal soft-start time and current-limit protection reduce inrush current during start up, thus minimizing input capacitance. Standard protection features, such as overcurrent and overtemperature protection, are included.

The LP2980-N is available in a 5-pin, 2.9-mm × 1.6-mm SOT-23 (DBV) package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP2980AIM5-3.0/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información