5-pin (DBV) package image

LP2981-29DBVR ACTIVO

Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA, 16 V, con habilitación
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para LP2981

  • Input Voltage (V IN) Range:
    • Legacy chip: 2.2 V to 16 V
    • New chip: 2.5 V to 16 V
  • Output Voltage (V OUT) Range: 1.2 V to 5.0 V
  • Output Voltage (V OUT) Accuracy:
    • ±0.75% for A-Grade legacy chip
    • ±1.25% for standard-grade legacy chip
    • ±0.5% for new chip (A grade and standard grade)
  • Output Voltage (V OUT) accuracy over load, and temperature: ±1% (new chip)
  • Output current: Up to 100 mA
  • Low I Q (new chip): 69 µA at I LOAD = 0 mA
  • Low I Q (new chip): 620 µA at I LOAD = 100 mA
  • Shutdown current over temperature:
    • < 1 µA (legacy chip)
    • ≤ 1.75 µA (new chip)
  • Output current limiting and thermal protection
  • Stable with 2.2-µF ceramic capacitors (new chip)
  • High PSRR (new chip):
    • 75 dB at 1 kHz, 45 dB at 1 MHz
  • Operating junction temperature: –40°C to 125°C
  • Package: 5-pin SOT-23 (DBV)

Descripción de LP2981

The LP2981 is a fixed-output, low-dropout (LDO) voltage regulator supporting an input voltage range from 2.5 V to 16 V (for new chip only) and up to 100 mA of load current. The LP2981 supports an output range of 1.2 V to 5.0 V (new chip).

Additionally, the LP2981 (new chip) has a 1% output accuracy across load and temperature that can meet the needs of low-voltage microcontrollers (MCUs) and processors.

In the new chip, wide bandwidth PSRR performance is 75 dB at 1 kHz and 45 dB at 1 MHz to help attenuate the switching frequency of an upstream DC/DC converter and minimize post regulator filtering.

The internal soft-start time and current-limit protection reduce inrush current during start up, thus minimizing input capacitance. Standard protection features, such as overcurrent and overtemperature protection, are included.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información