3-pin (NDP) package image

LP38690DTX-1.8/NOPB ACTIVO

Regulador de voltaje de baja caída de 1 A y 10 V

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP38690DT-1.8/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 75 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines TO-252 (NDP) | 3
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para LP38690

  • Wide Input Voltage Range (2.7 V to 10 V)
  • 2.5% Output Accuracy (25°C)
  • Low Dropout Voltage: 450 mV at 1 A
    (typical, 5 VOUT)
  • Precision (Trimmed) Bandgap Reference
  • Ensured Specifications for –40°C to 125°C
  • 1-µA Off-State Quiescent Current
  • Thermal Overload Protection
  • Foldback Current Limiting
  • 3-Lead TO-252, 5-Lead SOT-223, and 6-Bump WSON Packages
  • Enable Pin (LP38692)
  • Ground Pin Current: 55 µA (typical) at Full Load
  • Precision Output Voltage: 2.5% (25°C) Accuracy

Descripción de LP38690

The LP38690 and LP38692 low-dropout CMOS linear regulators provide tight output tolerance (2.5% typical), extremely low dropout voltage (450 mV at a 1-A load current, VOUT = 5 V), and excellent AC performance utilizing ultra low ESR ceramic output capacitors.

The low thermal resistance of the WSON, SOT-223, and TO-252 packages allow the full operating current to be used even in high ambient temperature environments.

The use of a PMOS power transistor means that no DC base drive current is required to bias it allowing ground pin current to remain below 100 µA regardless of load current, input voltage, or operating temperature.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP38690DT-1.8/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 75 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información