8-pin (NGM) package image

LP3982ILD-3.0/NOPB ACTIVO

Regulador de voltaje de 300 mA, de alta precisión y baja caída, con señal power good y habilitación

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN | NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines WSON (NGM) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R

Características para LP3982

  • 2.5-V to 6-V Input Range
  • MAX8860 Pin, Package, and Specification Compatible
  • 300-mA Output Current
  • 120-mV Typical Dropout at 300 mA
  • 90-µA Typical Quiescent Current
  • 1-nA Typical Shutdown Mode
  • 60-dB Typical PSRR
  • 120-µs Typical Turnon Time
  • Stable With Small Ceramic Output Capacitors
  • 37-µVRMS Output Voltage Noise
    (10 Hz to 100 kHz)
  • Overtemperature/Overcurrent Protection
  • ±2% Output Voltage Tolerance
  • Create a Custom Design Using the LP3982 With the WEBENCH® Power Designer

Descripción de LP3982

The LP3982 low-dropout (LDO) CMOS linear regulator is available in 1.8-V, 2.5-V, 2.82-V, 3-V,
3.3-V, and adjustable versions. They deliver 300 mA of output current. Packaged in an 8-pin VSSOP, the LP3982 is pin- and package-compatible with Maxim’s MAX8860. The LM3982 is also available in the small footprint WSON package.

The LP3982 suits battery-powered applications because of its shutdown mode (1 nA typical), low quiescent current (90 µA typical), and LDO voltage (120 mV typical). The low dropout voltage allows for more utilization of a battery’s available energy by operating closer to its end-of-life voltage. The LP3982 device’s PMOS output transistor consumes relatively no drive current compared to PNP LDO regulators.

This PMOS regulator is stable with small ceramic capacitive loads (2.2 µF typical).

These devices also include regulation fault detection, a bandgap voltage reference, constant current limiting, and thermal-overload protection.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información