4-pin (DQN) package image

LP590725QDQNRQ1 ACTIVO

Regulador de voltaje automotriz de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habi

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines X2SON (DQN) | 4
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para LP5907-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to 125°C, TA
  • Input voltage range: 2.2 V to 5.5 V
  • Output voltage range: 1.2 V to 4.5 V
  • Stable with 1-µF ceramic input and output capacitors
  • No noise bypass capacitor required
  • Remote output capacitor placement
  • Thermal-overload and short-circuit protection
  • Output current: 250 mA
  • Low output voltage noise: < 6.5 µVRMS
  • PSRR: 82 dB at 1 kHz
  • Output voltage tolerance: ±2%
  • Virtually zero IQ (disabled): < 1 µA
  • Very low IQ (enabled): 12 µA
  • Start-up time: 80 µs
  • Low dropout: 120 mV (typical)
  • –40°C to 125°C junction temperature range for operation

Descripción de LP5907-Q1

The LP5907-Q1 is a low-noise LDO that can supply 250 mA of output current. Designed to meet the requirements of RF and analog circuits, the LP5907-Q1 provides low noise, high PSRR, low quiescent current, and low line or load transient response figures. Using new innovative design techniques, the LP5907-Q1 offers class-leading noise performance without a noise bypass capacitor and the ability for remote output capacitor placement.

The device is designed to work with a 1-µF input and a 1-µF output ceramic capacitor (no separate noise bypass capacitor is required).

This device is available with fixed output voltages from 1.2 V to 4.5 V in 25-mV steps. Contact Texas Instruments Sales for specific voltage option needs.



















Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información