Características para MCF8316AEVM
- GUI disponible con configuración y control completos
- FOC sin sensores
- Funcionamiento de 4.5 V a 35 V con accionamiento de corriente máxima de 8 A
- MOSFET integrados de 95 mΩ (lado alto y lado bajo)
- El MSP430 integrado gestiona la conectividad con la PC y la GUI
Descripción de MCF8316AEVM
El MCF8316A es un controlador de transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) integrado de tres puentes de media H para el control de campo orientado (FOC) sin sensor de un motor de CC sin escobillas (BLDC) trifásico para 4.5 V a 35 V, 8 A de corriente máxima. El MCx8316A integra un regulador reductor que es compatible con 200 mA con alimentación regulada programable. Incluye un MSP430 integrado, MSP430FR2355, que se utiliza para interactuar con la interfaz gráfica de usuario (GUI) del MCF8316AEVM.