8-pin (DRG) package image

OPA211IDRGR ACTIVO

Amplificador operacional de precisión con ruido de 1,1 nV/√rtHz y baja potencia

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA211IDRGT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines WSON (DRG) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para OPA211

  • Low voltage noise: 1.1 nV/√Hz at 1 kHz
  • Input voltage noise: 80 nVPP (0.1 to 10 Hz)
  • THD + N: –136 dB (G = 1, ƒ = 1 kHz)
  • Offset voltage: 125 µV (maximum)
  • Offset voltage drift: 0.35 µV/°C (typical)
  • Low supply current: 3.6 mA/Ch (typical)
  • Unity-gain stable
  • Gain bandwidth product:
    • 80 MHz (G = 100)
    • 45 MHz (G = 1)
  • Slew rate: 27 V/µs
  • 16-Bit settling: 700 ns
  • Wide supply range:
    • ±2.25 to ±18 V, 4.5 V to 36 V
  • Rail-to-rail output
  • Output current: 30 mA
  • SON-8 (3 mm × 3 mm), VSSOP-8, and SOIC-8

Descripción de OPA211

The OPAx211 series of precision operational amplifiers achieves very low 1.1-nV/√Hz noise density with a supply current of only 3.6 mA. This series also offers rail-to-rail output swing, which maximizes dynamic range.

The extremely low voltage and low current noise, high-speed, and wide output swing of the OPAx211 series make these devices an excellent choice as a loop filter amplifier in PLL applications.

In precision data acquisition applications, the OPAx211 series of operational amplifiers provides 700-ns settling time to 16-bit accuracy throughout 10-V output swings. This ac performance, combined with only 125 µV of offset and 0.35 µV/°C of drift over temperature, makes the OPAx211 series a great choice for driving high-precision 16-bit analog-to-digital converters (ADCs) or buffering the output of high-resolution digital-to-analog converters (DACs).

The OPAx211 series is specified over a wide dual-power supply range of ±2.25 to ±18 V, or for single-supply operation from 4.5 to 36 V.

The OPA211 is available in the small SON-8 (3 mm × 3 mm), VSSOP-8, and SOIC-8 packages. The dual version OPA2211 is available in a SON-8 (3 mm × 3 mm) or an SO-8 PowerPAD™ package. This series of operational amplifiers is specified from TA = –40°C to +125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA211IDRGT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información