8-pin (LMF) package image

OPA2541BM ACTIVO

Amplificador operacional doble de alta potencia

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS No
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola NI
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-NC-NC-NC
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
Encapsulado | Pines TO-CAN (LMF) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 18 | TUBE

Características para OPA2541

  • OUTPUT CURRENTS TO 5A
  • POWER SUPPLIES TO ±40V
  • FET INPUT
  • ELECTRICALLY ISOLATED CASE

Descripción de OPA2541

The OPA2541 is a dual power operational amplifier capable of operation from power supplies up to ±40V and output currents of 5A continuous. With two monolithic power amplifiers in a single package it provides unequaled functional density.

The industry-standard 8-pin TO-3 package is isolated from all internal circuitry allowing it to be mounted directly to a heat sink without insulators which degrade thermal performance. Internal circuitry limits output current to approximately 6A.

The OPA2541 is available in both industrial and military temperature range versions.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información