6-pin (DBV) package image

OPA837IDBVR2 ACTIVO

Amplificador operacional de baja potencia con precisión de 105 MHz con realimentación de tensión

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA837IDBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
OPA837IDBVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para OPA837

  • Bandwidth: 105 MHz (AV = 1 V/V)
  • Very Low (Trimmed) Supply Current: 600 µA
  • Gain Bandwidth Product: 50 MHz
  • Slew Rate: 105 V/µs
  • Negative Rail Input, Rail-to-Rail Output
  • Single-Supply Operating Range: 2.7 V to 5.4 V
  • 25°C Input Offset: ±130 µV (Max)
  • Input Offset Voltage Drift (DCK Package):
    < ±1.6 µV/°C (Maximum)
  • Input Voltage Noise: 4.7 nV/√Hz (> 100 Hz)
  • HD2: –120 dBc at 2 VPP, 100 kHz
  • HD3: –145 dBc at 2 VPP, 100 kHz
  • Settling Time: 35 ns, 0.5-V Step to 0.1%
  • 5-µA Shutdown Current With Fast Recovery From
    Shutdown for Power Scaling Applications

Descripción de OPA837

The OPA837 and OPA2837 are single- and dual-channel unity-gain stable, voltage-feedback amplifiers that provide among the highest MHz per mW of bandwidth versus power among precision op amps. Using only 600 µA per channel on a single 5-V supply, these 3.0-mW devices deliver 105-MHz bandwidth at a gain of 1 V/V. The very low trimmed offset voltage of ±130 µV (maximum) comes with a typical (±1σ) drift of ±0.4 µV/°C.

Ideally suited to single-ended, successive-approximation register (SAR) analog-to-digital-converter (ADC) driving applications, the OPAx837 provides one of the lowest input spot noise levels at 4.7 nV/√Hz for the 3-mW quiescent power. The very high 50-MHz gain bandwidth product provides the low output impedance to high frequencies required to supply the fast charging currents in SAR ADC driver applications. This low dynamic output impedance is also suitable for reference buffer applications with precision ADCs. The single-channel OPA837 is available in a 6-pin SOT-23 package (that includes a power shutdown feature) and a 5-pin SC70 package whereas the dual-channel OPA2837 is available in an 8-pin VSSOP package and a 10-pin WQFN package.

The OPAx837 is characterized for operation over the a wide temperature range of –40°C to +125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA837IDBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
OPA837IDBVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información