16-pin (N) package image

PGA206PA ACTIVO

Amplificador de instrumentación de 5 MHz, 100 pA de corriente de polarización, entrada FET de gananc

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
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
Encapsulado | Pines PDIP (N) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 25 | TUBE

Características para PGA206

  • DIGITALLY PROGRAMMABLE GAINS:
    • PGA206: G=1, 2, 4, 8V/V
    • PGA207: G=1, 2, 5, 10V/V
  • TRUE INSTRUMENTATION AMP INPUT
  • FAST SETTLING: 3.5µs to 0.01%
  • FET INPUT: IB = 100pA max
  • INPUT PROTECTION: ±40V
  • LOW OFFSET VOLTAGE: 1.5mV max
  • 16-PIN DIP, SOL-16 SOIC PACKAGES
  • APPLICATIONS
    • MULTIPLE-CHANNEL DATA ACQUISITION
    • MEDICAL, PHYSIOLOGICAL AMPLIFIER
    • PC-CONTROLLED ANALOG INPUT BOARDS

Descripción de PGA206

The PGA206 and PGA207 are digitally programmable gain instrumentation amplifiers that are ideally suited for data acquisition systems.

The PGA206 and PGA207's fast settling time allows multiplexed input channels for excellent system efficiency. FET inputs eliminate IB errors due to analog multiplexer series resistance.

Gains are selected by two CMOS/TTL-compatible address lines. Analog inputs are internally protected for overloads up to ±40V, even with the power supplies off. The PGA206 and PGA207 are laser-trimmed for low offset voltage and low drift

The PGA206 and PGA207 are available in 16-pin plastic DIP and SOL-16 surface-mount packages. Both are specified for –40°C to +85°C operation.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información