28-pin (DW) package image

PGA4311U ACTIVO

Control de volumen de audio de 4 canales, +/-5 V

Igual que: PGA4311UG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PGA4311U/1K ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Transportador 20 | TUBE

Características para PGA4311

  • DIGITALLY-CONTROLLED ANALOG VOLUME CONTROL:
       Four Independent Audio Channels
       Serial Control Interface
       Zero Crossing Detection
       Mute Function
  • WIDE GAIN AND ATTENUATION RANGE:
       +31.5dB to –95.5dB with 0.5dB Steps
  • LOW NOISE AND DISTORTION:
       120dB Dynamic Range
       0.0004% THD+N at 1kHz (U–Grade)
       0.0002% THD+N at 1kHz (A–Grade)
  • NOISE-FREE LEVEL TRANSITIONS
  • LOW INTERCHANNEL CROSSTALK:
       –130dBFS
  • POWER SUPPLIES: ±5V Analog, +5V Digital
  • AVAILABLE IN AN SOP-28 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • AUDIO AMPLIFIERS
    • MIXING CONSOLES
    • MULTI–TRACK RECORDERS
    • BROADCAST STUDIO EQUIPMENT
    • MUSICAL INSTRUMENTS
    • EFFECTS PROCESSORS
    • A/V RECEIVERS
    • CAR AUDIO SYSTEMS

Descripción de PGA4311

The PGA4311 is a high–performance, 4-channel audio volume control designed for professional and high-end consumer audio systems. Using high performance operational amplifier stages internal to the PGA4311 yields low noise and distortion, while providing the capability to drive 600 loads directly without buffering. The 3-wire serial control interface allows for connection to a wide variety of host controllers, in addition to support for daisy-chaining of multiple PGA4311 devices.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PGA4311U/1K ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información