Características para RF430FRL152HEVM
- Comunicación inalámbrica a través de la interfaz NFC / RFID conforme a ISO/IEC 15693 e ISO/IEC 18000-3
- Alimentación desde campo RF, USB o batería de 1.5 V
- CPU programable integrada de 16 bits y consumo ultrabajo MSP430™
- El código de aplicación integrado en la ROM gestiona la comunicación por RF y las lecturas del sensor
- La memoria no volátil universal (FRAM) de 2 kBytes permite almacenar datos, así como ampliar y ajustar el código de aplicación
- Termistor integrado y sensor de luz conectados al ADC Sigma-Delta de 14 bits y posibilidad de conectar un sensor analógico adicional
- Interfaz I2C/SPI configurable como maestro o esclavo para admitir sensores digitales o conectar la placa a un sistema host
- Dos conectores macho de 10 pines que ofrecen una interfaz estándar para BoosterPacks y Launchpads
- Antena integrada o conexión de antena externa opcional
Descripción de RF430FRL152HEVM
El módulo de evaluación RF430FRL152HEVM es una plataforma de desarrollo independiente que se puede utilizar para evaluar las características y el rendimiento del transpondedor de sensor RF430FRL15xH NFC compatible con ISO 15693. La placa de evaluación se puede alimentar con una batería, a través de USB o mediante la recolección de energía de RF de un lector NFC cercano o de un teléfono inteligente. El código de aplicación incorporado en la ROM gestiona la comunicación por RF y las lecturas del sensor para ofrecer la máxima flexibilidad en la configuración del dispositivo. Los desarrolladores pueden configurar las velocidades de muestreo, los umbrales de medición y las alarmas. La memoria no volátil universal (FRAM) de 2 kBytes permite almacenar datos, así como ampliar y ajustar el código de aplicación. Para una mayor expansión, la placa de evaluación es compatible con una serie de BoosterPacks del ecosistema de p’rototipado rápido LaunchPad de bajo costo de TI, como el Sensor Hub BoosterPack, que ofrece conectividad para sensores adicionales.
El módulo de evaluación se puede utilizar para evaluar el transpondedor del sensor NFC para una variedad de aplicaciones, como dispositivos portátiles y parches de salud y bienestar.