6-pin (NGF) package image

SM72480SD-105/NOPB ACTIVO

Interruptor de temperatura preajustado de fábrica y sensor de temperatura LLP-6 de 1.6 V

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
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
Encapsulado | Pines WSON (NGF) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -50 to 150
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R

Características para SM72480

  • Renewable Energy Grade
  • Low 1.6V Operation
  • Latching Function: Device Can Latch the Over Temperature Condition
  • Push-pull and Open-Drain Temperature Switch Outputs
  • Very Linear Analog VTEMP Temperature Sensor Output
  • VTEMP Output Short-circuit Protected
  • 2.2 mm by 2.5 mm (typ) WSON-6 Package
  • Excellent Power Supply Noise Rejection

Key Specifications

  • Supply Voltage 1.6V to 5.5V
  • Supply Current 8 μA (typ)
  • Accuracy, Trip Point Temperature 0°C to 150°C ±2.2°C
  • Accuracy, VTEMP 0°C to 150°C ±2.3°C
  • VTEMP Output Drive ±100 μA
  • Operating Temperature −50°C to 150°C
  • Hysteresis Temperature 4.5°C to 5.5°C

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de SM72480

The SM72480 is a low-voltage, precision, dual-output, low-power temperature switch and temperature sensor. The temperature trip point (TTRIP) is set at the factory to be 120°C. Built-in temperature hysteresis (THYST) keeps the output stable in an environment of temperature instability.

In normal operation the SM72480 temperature switch outputs assert when the die temperature exceeds TTRIP. The temperature switch outputs will reset when the temperature falls below a temperature equal to (TTRIP − THYST). The OVERTEMP digital output, is active-high with a push-pull structure, while the OVERTEMP digital output, is active-low with an open-drain structure.

The analog output, VTEMP, delivers an analog output voltage with Negative Temperature Coefficient — NTC.

Driving the TRIP TEST input high: (1) causes the digital outputs to be asserted for in-situ verification and, (2) causes the threshold voltage to appear at the VTEMP output pin, which could be used to verify the temperature trip point.

The SM72480's low minimum supply voltage makes it ideal for 1.8 volt system designs. Its wide operating range, low supply current , and excellent accuracy provide a temperature switch solution for a wide range of commercial and industrial applications.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información