16-pin (PW) package image

SN74AHC157PWR ACTIVO

Multiplexores/selectores de datos cuádruples de 2 líneas a 1 línea

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74AHC157PW OBSOLETO
Cant. de paquetes | Transportador 90 | TUBE
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
Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R

Características para SN74AHC157

  • Operating range 2V to 5.5V
  • Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22:
    • 2000V Human-Body Model (A114-A)
    • 200V Machine Model (A115-A
    • 1000V Charged-Device Model (C101)

Descripción de SN74AHC157

These quadruple 2-line to 1-line data selectors/multiplexers are designed for 2V to 5.5V VCC operation.

The SNx4AHC157 devices feature a common strobe (G) input. When the strobe is high, all outputs are low. When the strobe is low, a 4-bit word is selected from one of two sources and is routed to the four outputs. The devices provide true data.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74AHC157PW OBSOLETO
Cant. de paquetes | Transportador 90 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información