14-pin (PW) package image

SN74LVC14APWRG3 ACTIVO

Inversores de 6 canales, 2 V a 3.6 V con entradas de disparador Schmitt

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R

Características para SN74LVC14A

  • Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, Class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V human-body model (A114-A)
    • 200-V machine model (A115-A)
    • 1000-V charged-device model (C101)
  • Operate from 1.65 V to 3.6 V VCC
  • Specified from –40°C to +85°C, –40°C to 125°C, and –55°C to 125°C
  • Inputs accept voltages to 5.5 V
  • Max tpd of 6.4 ns at 3.3 V
  • Typical VOLP (output ground bounce) <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (output VOH undershoot) >2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • On products compliant to MIL-PRF-38535, all parameters are tested unless otherwise noted. On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.

Descripción de SN74LVC14A

The SN54LVC14A hex Schmitt-trigger inverter is designed for 2.7-V to 3.6-V VCC operation, and the SN74LVC14A hex Schmitt-trigger inverter is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation.

The devices contain six independent inverters and perform the Boolean function Y = A.

Inputs can be driven from either 3.3-V or 5-V devices. This feature allows the use of these devices as translators in a mixed 3.3-V or 5-V system environment.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información