8-pin (DCU) package image

SN74LVC1G123DCUR ACTIVO

Multivibrador monoestable único reiniciable con entradas de disparador Schmitt

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74LVC1G123DCUT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN | NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSSOP (DCU) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para SN74LVC1G123

  • Available in the Texas Instruments NanoFree™ Package
  • Supports 5V VCC Operation
  • Inputs Accept Voltages to 5.5V
  • Max tpd of 8ns at 3.3V
  • Supports Mixed-Mode Voltage Operation on All Ports
  • Supports Down Translation to VCC
  • Schmitt-Trigger Circuitry on A and B Inputs for Slow Input Transition Rates
  • Edge Triggered From Active-High or Active-Low Gated Logic Inputs
  • Retriggerable for Very Long Output Pulses, Up to 100% Duty Cycle
  • Overriding Clear Terminates Output Pulse
  • Glitch-Free Power-Up Reset on Outputs
  • Ioff Supports Live Insertion, Partial-Power-Down Mode, and Back-Drive Protection
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000V Human-Body Model (A114-A)
    • 200V Machine Model (A115-A)
    • 1000V Charged-Device Model (C101)

Descripción de SN74LVC1G123

The SN74LVC1G123 device is a single retriggerable monostable multivibrator designed for 1.65V to 5.5V VCC operation.

This monostable multivibrator features output pulse-duration control by three methods. In the first method, the A input is low, and the B input goes high. In the second method, the B input is high, and the A input goes low. In the third method, the A input is low, the B input is high, and the clear ( CLR) input goes high.

The output pulse duration is programmed by selecting external resistance and capacitance values. The external timing capacitor must be connected between Cext and Rext/Cext (positive) and an external resistor connected between Rext/Cext and VCC. To obtain variable pulse durations, connect an external variable resistance between Rext/Cext and VCC. The output pulse duration also can be reduced by taking CLR low.

Pulse triggering occurs at a particular voltage level and is not directly related to the transition time of the input pulse. The A and B inputs have Schmitt triggers with sufficient hysteresis to handle slow input transition rates with jitter-free triggering at the outputs.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74LVC1G123DCUT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información