5-pin (DCK) package image

SN74LVC1G86DCKTG4 ACTIVO

Puerta XOR (OR exclusiva) única de 2 entradas, de 1.65 V a 5.5 V

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74LVC1G86DCKRG4 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines SOT-SC70 (DCK) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para SN74LVC1G86

  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • Qualified from –40°C to +125°C
  • Supports 5-V VCC Operation
  • Inputs Are Over Voltage Tolerant up to 5.5 V
  • Supports Down Translation to VCC
  • Maximum tpd of 4 ns at 3.3 V and 15-pF load
  • Low Power Consumption, 10-µA Maximum ICC At 85°C
  • ±24-mA Output Drive at 3.3 V
  • Ioff Supports Partial-Power-Down Mode, and Back-Drive Protection
  • Available in the Texas Instruments
    NanoFree™ Package
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II

Descripción de SN74LVC1G86

The SN74LVC1G86 device performs the Boolean function Y = AB + AB in positive logic. This single 2-input exclusive-OR gate is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.

If the input is low, the other input is reproduced in true form at the output. If the input is high, the signal on the other input is reproduced inverted at the output. This device has low power consumption with maximum tpd of 4 ns at 3.3 V and 15-pF capacitive load. The maximum output drive is ±32-mA at 4.5 V and ±24-mA at 3.3 V.

This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current back flow through the device when it is powered down.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74LVC1G86DCKRG4 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información