8-pin (DCT) package image

SN74LVC2G74DCTRE6 ACTIVO

Biestable único de tipo D con activación de borde positivo con opciones de eliminación y preajuste
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
Acabado de plomo / material de la bola SNBI
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
Encapsulado | Pines SSOP (DCT) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para SN74LVC2G74

  • Available in the Texas Instruments NanoFree™ package
  • Supports 5 V VCC operation
  • Inputs accept voltages to 5.5 V
  • Maximum tpd of 5.9 ns at 3.3 V
  • Low power consumption, 10 µA maximum ICC
  • ±24 mA output drive at 3.3 V
  • Typical VOLP (output ground bounce) < 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (output VOH undershoot) > 2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Ioff supports live insertion, partial-power-down mode, and back-drive protection
  • Latch-up performance exceeds 100 mA Per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000 V human-body model
    • 200 V machine model
    • 1000 V charged-device model

Descripción de SN74LVC2G74

This single positive-edge-triggered D-type flip-flop is designed for 1.65 V to 5.5 V VCC operation.

NanoFree™ package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.

A low level at the preset (PRE) or clear (CLR) input sets or resets the outputs, regardless of the levels of the other inputs. When PRE and CLR are inactive (high), data at the data (D) input meeting the setup time requirements is transferred to the outputs on the positive-going edge of the clock pulse. Clock triggering occurs at a voltage level and is not related directly to the rise time of the clock pulse. Following the hold-time interval, data at the D input can be changed without affecting the levels at the outputs.

This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información