24-pin (DW) package image

SN74LVC4245ADWRG4 ACTIVO

Transceptor de bus octal y selector de 3.3 V a 5 V con salidas de 3 estados

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Igual que: SN74LVC4245ADWRE4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74LVC4245ADWG4 ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 25 | TUBE
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
Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R

Características para SN74LVC4245A

  • Bidirectional voltage translator
  • 5.5 V on A port and 2.7 V to 3.6 V on B port
  • Control inputs VIH/VIL levels are referenced to VCCA voltage
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model
    • 1000-V Charged-Device Model

Descripción de SN74LVC4245A

This 8-bit (octal) noninverting bus transceiver contains two separate supply rails; B port has VCCB, which is set at 3.3 V, and A port has VCCA, which is set at 5 V. This allows for translation from a 3.3-V to a 5-V environment, and vice versa.

The SN74LVC4245A device is designed for asynchronous communication between data buses. The device transmits data from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending on the logic level at the direction-control (DIR) input. The output-enable (OE) input can be used to disable the device so the buses are effectively isolated. The control circuitry (DIR, OE) is powered by VCCA.

The SN74LVC4245A device terminal out allows the designer to switch to a normal all-3.3-V or all-5-V 20-terminal SN74LVC4245 device without board re-layout. The designer uses the data paths for pins 2–11 and 14–23 of the SN74LVC4245A device to align with the conventional ’245 terminal out.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74LVC4245ADWG4 ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 25 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información