Características para THS3095EVM
- Estable de ganancia unitaria
- Ajustable para configuraciones de ganancia invertida y no invertida
- Conectores SMA en los puertos de entrada y salida
- Adaptación de impedancia de entrada y salida de 50-Ω
- Rango de tensión de alimentación
- Alimentación simple de 10 V a 30 V.
- Alimentación dividida de ±5 V a ±15 V.
- Fuente de alimentación a través de conectores tipo banana
- Núcleos de ferrita en las conexiones de suministro
- Condensadores de desacoplamiento
- Función de apagado
Descripción de THS3095EVM
El módulo de evaluación (EVM) THS3095 proporciona una plataforma para evaluar el amplificador de retroalimentación de corriente de alta tensión, baja distorsión y alta velocidad THS3095. El usuario solo necesita alimentación, una señal de entrada y un instrumento de prueba para operar el EVM.
Aplicaciones:
- Forma de onda arbitraria de alta tensión
- Controlador FET de alimentación
- Controlador de pin
- Controlador de línea VDSL