Características para THS3491RGTEVM
- Configurado para operación de alimentación dividida y fácil de modificar para alimentación única
- Diseñado para una conexión de entrada y salida de 50 Ω de extremo único
- Configurado para una ganancia no inversora de 5 V/V y fácilmente modificable para una ganancia inversora
- Interfaz sencilla para entradas y salidas mediante conectores SMA
- El disipador de calor en la parte inferior de la placa ayuda a la termodisipación general del dispositivo en caso de oscilaciones de tensión de salida elevadas
Descripción de THS3491RGTEVM
El módulo de evaluación (EVM) THS3491RGT se utiliza para evaluar el THS3491, que es un amplificador de realimentación de corriente de alta velocidad, alta tensión y baja distorsión en un encapsulado RGT de 16 pines. El EVM está especialmente diseñado para demostrar de forma rápida y sencilla la funcionalidad y el rendimiento del THS3491 en una ganancia de 5 V/V, con una RLOAD equivalente = 100 Ω. El EVM está preparado para conectarse a fuentes de alimentación, fuentes de señal e instrumentos de prueba mediante el uso de conectores integrados. La placa está configurada para un funcionamiento de entrada y salida de extremo único para la interconexión con equipos de prueba 50 &Omega.