Características para THS4031EVM
- Amplio ancho de banda: 100 MHz, -3 dB a ±15 Vcc y ganancia = 2
- Funcionamiento de ±5 V a ±15 V
- Entradas inversoras y no inversoras de extremo único
- Ganancia del módulo ajustada a +2 (no inversor) y -1 (inversor): ajustable mediante cambio de componente
- Entradas y salidas con impedancia nominal de 50 ohmios
- Conectores RF miniatura SMA estándar
- Buen ejemplo de diseño y disposición de amplificadores de alta velocidad
Descripción de THS4031EVM
El módulo de evaluación (EVM) del amplificador operacional de alta velocidad THS4031 es un circuito amplificador de alta velocidad completo. Consta en el CI de amplificador operacional THS4031 de alta velocidad y baja potencia, junto con un número reducido de componentes pasivos, ensamblados en una pequeña placa de circuito que mide aproximadamente 1.7 pulgadas por 1.4 pulgadas. La EVM utiliza conectores RF en miniatura SMA estándar para las entradas y salidas y está completamente ensamblada, probada y lista para usar: basta con conectarla a la alimentación, a una fuente de señal y a una carga (si se desea).