8-pin (D) package image

TLC1549CDR ACTIVO

Salida de serie ADC de 10 bits y 38 kSPS, reloj del sistema en chip, canal único

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLC1549CD ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 75 | TUBE
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para TLC1549

  • 10-Bit-Resolution A/D Converter
  • Inherent Sample and Hold
  • Total Unadjusted Error . . . ±1 LSB Max
  • On-Chip System Clock
  • Terminal Compatible With TLC549 and TLV1549
  • CMOS Technology

Descripción de TLC1549

The TLC1549C, TLC1549I, and TLC1549M are 10-bit, switched-capacitor, successive-approximation analog-to-digital converters. These devices have two digital inputs and a 3-state output [chip select (CS\), input-output clock (I/O CLOCK), and data output (DATA OUT)] that provide a three-wire interface to the serial port of a host processor.

The sample-and-hold function is automatic. The converter incorporated in these devices features differential high-impedance reference inputs that facilitate ratiometric conversion, scaling, and isolation of analog circuitry from logic and supply noise. A switched-capacitor design allows low-
error conversion over the full operating free-air temperature range.

The TLC1549C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC1549I is characterized for operation from -40°C to 85°C. The TLC1549M is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLC1549CD ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 75 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información