28-pin (DW) package image

TLC320AD50CDW ACTIVO

Códec de canal único con función maestro-esclavo (3 esclavos) y SNR de 89 dB

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Military
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
Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Transportador 20 | TUBE

Características para TLC320AD50

  • General-purpose analog interface circuit for V.34+ modem and business audio applications
  • 16-bit oversampling sigma-delta ADC and DAC
  • Serial port interface
  • Typical 89-dB SNR (signal-to-noise ratio) for ADC and DAC
  • Typical 90-dB THD (signal to total harmonic distortion) for ADC and DAC
  • Typical 88-dB dynamic range
  • Test mode that includes a digital loopback test and analog loopback test
  • Programmable A/D and D/A conversion rate
  • Programmable input and output gain control
  • Maximum conversion rate: 22.05 kHz
  • Single 5-V power supply voltage or 5-V analog and 3-V digital power supply voltage
  • Power dissipation (PD) of 120 mW rms typical in the operating mode
  • Hardware power-down mode to 7.5 mW
  • Internal reference voltage (Vref)
  • Differential architecture throughout device
  • TLC320AD50C/I can support up to three slave devices; TLC320AD52C can support one slave
  • 2s complement data format
  • ALTDATA terminal provides data monitoring
  • Monitor amplifier to monitor input signals
  • On-chip phase locked loop (PLL)

Descripción de TLC320AD50

The TLC320AD50C, TLC320AD50I, and TLC320AD52C provide high-resolution signal conversion from digital-to-analog (D/A) and from analog-to-digital (A/D) using oversampling sigma-delta technology. This device consists of a pair of 16-bit synchronous serial conversion paths (one for each direction) and includes an interpolation filter before the DAC and a decimation filter after the ADC. Other overhead functions on the chip include timing (sample rate, FSD delay) and control (programmable gain amplifier, PLL, communication protocol, etc.). The sigma-delta architecture produces high resolution A/D and D/A conversion at a low system cost.

Programmable functions of this device can be selected through the serial interface. Options include reset, power down, communications protocol, signal sampling rate, gain control, and system test modes (see section 6). The TLC320AD50C and TLC320AD52C are characterized for operation from 0°C to 70°C, and the TLC320AD50I is characterized for operation from \x9640°C to 85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información