8-pin (JG) package image

TLC3702MJGB ACTIVO

Comparador doble de baja potencia con salida de polo tótem LinCMOS™

ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Igual que: 5962-9153201QPA Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

5962-9153201QPA ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Military
RoHS No
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SNPB
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-NC-NC-NC
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
Encapsulado | Pines CDIP (JG) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 50 | TUBE

Descripción de TLC3702M

The TLC3702 consists of two independent micropower voltage comparators designed to operate from a single supply and be compatible with modern HCMOS logic systems. They are functionally similar to the LM339 but use one-twentieth of the power for similar response times. The push-pull CMOS output stage drives capacitive loads directly without a power-consuming pullup resistor to achieve the stated response time. Eliminating the pullup resistor not only reduces power dissipation, but also saves board space and component cost. The output stage is also fully compatible with TTL requirements.

Texas Instruments LinCMOS™ process offers superior analog performance to standard CMOS processes. Along with the standard CMOS advantages of low power without sacrificing speed, high input impedance, and low bias currents, the LinCMOS™ process offers extremely stable input offset voltages with large differential input voltages. This characteristic makes it possible to build reliable CMOS comparators.

The TLC3702C is characterized for operation over the commercial temperature range of 0°C to 70°C. The TLC3702I is characterized for operation over the extended industrial temperature range of –40°C to 85°C. The TLC3702M is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

5962-9153201QPA ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información