8-pin (D) package image

TLV0831IDR ACTIVO

Salida en serie ADC de 49 kSPS y 8 bits, entrada diferencial, configurable como entrada SE, monocana

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV0831ID ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 75 | TUBE
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para TLV0831

  • 8-Bit Resolution
  • 2.7 V to 3.6 V VCC
  • Easy Microprocessor Interface or Standalone Operation
  • Operates Ratiometrically or With VCC Reference
  • Single Channel or Multiplexed Twin Channels With Single-Ended or Differential Input Options
  • Input Range 0 V to VCC With VCC Reference
  • Inputs and Outputs Are Compatible With TTL and MOS
  • Conversion Time of 32 us at f(CLK) = 250 kHz
  • Designed to Be Functionally Equivalent to the National Semiconductor ADC0831 and ADC0832 at 3 V Supply
  • Total Unadjusted Error . . . ± 1 LSB

Descripción de TLV0831

These devices are 8-bit successive-approximation analog-to-digital converters. The TLV0831 has single input channels; the TLV0832 has multiplexed twin input channels. The serial output is configured to interface with standard shift registers or microprocessors.

The TLV0832 multiplexer is software configured for single-ended or differential inputs. The differential analog voltage input allows for common-mode rejection or offset of the analog zero input voltage value. In addition, the voltage reference input can be adjusted to allow encoding any smaller analog voltage span to the full 8 bits of resolution.

The operation of the TLV0831 and TLV0832 devices is very similar to the more complex TLV0834 and TLV0838 devices. Ratiometric conversion can be attained by setting the REF input equal to the maximum analog input signal value, which gives the highest possible conversion resolution. Typically, REF is set equal to VCC (done internally on the TLV0832).

The TLV0831C and TLV0832C are characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLV0831I and TLV0832I are characterized for operation from -40°C to 85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV0831ID ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 75 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información