Información de empaque
Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 28 |
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85 |
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R |
Cant. | Precio |
---|---|
— | |
— | |
— | |
+ |
*Solo para referencia
Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 28 |
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85 |
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R |
Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.
Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.
La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.
TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.
Más informaciónAgregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.
Más información