TLV3404CDR image

TLV3404CDR COMPRA POR ÚLTIMA VEZ

Comparador de alta tensión de nanopotencia cuádruple con salida de drenaje abierto

COMPRA POR ÚLTIMA VEZ custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para TLV3404

  • Low Supply Current: 470 nA Per Channel
  • Input Common-Mode Range Exceeds the Rails: –0.1 V to VCC + 5 V
  • Supply Voltage Range: 2.5 V to 16 V
  • Reverse Battery Protection Up to 18 V
  • Open-Drain CMOS Output Stage
  • Specified Temperature Range:
    • Commercial Grade: 0°C to +70°C
    • Industrial Grade: –40°C to +125°C
  • Ultra-Small Packaging:
    • 5-Pin SOT-23 (TLV3401)
    • 8-Pin MSOP (TLV3402)
  • Universal Op Amp EVM (See Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide For More Information)
  • APPLICATIONS
    • Portable Medical Equipment
    • Wireless Security Systems
    • Remote Control Systems
    • Handheld Instruments
    • Ultra-Low Power Systems

All other trademarks are the property of their respective owners

Descripción de TLV3404

The TLV340x is TI’s first family of nanopower comparators with only 470 nA per channel supply current, which makes this device ideal for battery-powered and wireless handset applications.

The TLV340x has a minimum operating supply voltage of 2.7 V over the extended industrial temperature range (TA = –40°C to +125°C), while having an input common-mode range of –0.1 to VCC + 5 V. The low supply current makes it an ideal choice for battery-powered portable applications where quiescent current is the primary concern. Reverse battery protection guards the amplifier from an overcurrent condition due to improper battery installation. For harsh environments, the inputs can be taken 5 V above the positive supply rail without damage to the device.

All members are available in PDIP and SOIC with the single versions in the small SOT-23 package, dual versions in the VSSOP package, and quad versions in the TSSOP package.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información