6-pin (DSE) package image

TLV7111333DDSET ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja, canal doble, alta PSRR, 200 mA con activación y bajada activa

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV7111333DDSER ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines WSON (DSE) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TLV711

  • Very Low Dropout:
    • 150mV at IOUT = 200mA and VOUT = 2.8V
    • 75mV at IOUT = 100mA and VOUT = 2.8V
    • 40mV at IOUT = 50mA and VOUT = 2.8V
  • 2% Accuracy Over Temperature
  • Low IQ of 35µA per Regulator
  • Multiple Fixed Output Voltage Combinations Possible from 1.2V to 4.8V
  • High PSRR: 70dB at 1kHz
  • Stable with Effective Capacitance of 0.1µF(1)
  • Over-Current and Thermal Protection
  • Dedicated VREF for Each Output Minimizes Crosstalk
  • Available in 1.5mm × 1.5mm SON-6 Package
    See the in the Application Information section
  • APPLICATIONS
    • Wireless Handsets, Smart Phones, PDAs
    • MP3 Players and Other Handheld Products

All other trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de TLV711

The TLV710 and TLV711 series of dual, low-dropout (LDO) linear regulators are low quiescent current devices with excellent line and load transient performance. These LDOs are designed for power-sensitive applications. These devices provide a typical accuracy of 2% over temperature.

The TLV711 series provides an active pulldown circuit to quickly discharge the outputs.

In addition, the TLV711-D series of devices have pull-down resistors at the EN pins. This design helps in disabling the device when the signal-driving EN pins are in a weak, indeterminate state (for example, the GPIO of a processor that might be three-stated during startup). The pull-down resistor pulls the voltage to the EN pins down to 0V, thus disabling the device.

The TLV710 and TLV711 series are available in a 1.5mm × 1.5mm SON-6 package, and are ideal for handheld applications.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV7111333DDSER ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información