3-pin (DBZ) package image

TLVH431BQDBZRG4 ACTIVO

Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 0.5 % de baja

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLVH431BQDBZTG4 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBZ) | 3
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TLVH431B

  • Low-voltage operation: down to 1.24 V
  • Reference voltage tolerances at 25°C
    • 0.5% for B grade
    • 1% for A grade
    • 1.5% for standard grade
  • Adjustable output voltage, VO = VREF to 18 V
  • Wide operating cathode current range: 100 µA to 70 mA
  • 0.25-Ω typical output impedance
  • –40°C to +125°C specifications
  • TLVH432 provides alternative pinouts for SOT-23-3 and SOT-89 packages
  • Ultra-small SC-70 package offers 40% smaller footprint than SOT-23-3

Descripción de TLVH431B

The TLVH431 and TLVH432 devices are low-voltage 3-terminal adjustable voltage references, with specified thermal stability over applicable industrial and commercial temperature ranges. Output voltage can be set to any value between VREF (1.24 V) and 18 V with two external resistors (see Figure 7-2). These devices operate from a lower voltage (1.24 V) than the widely used TL431 and TL1431 shunt-regulator references.

When used with an optocoupler, the TLVH431 and TLVH432 devices are ideal voltage references in isolated feedback circuits for 3-V to 3.3-V switching-mode power supplies. They have a typical output impedance of 0.25 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making the TLVH431 and TLVH432 devices excellent replacements for low-voltage Zener diodes in many applications, including on-board regulation and adjustable power supplies.

The TLVH432 device is identical to the TLVH431 device, but is offered with different pinouts for the 3-pin SOT-23 and SOT-89 packages.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLVH431BQDBZTG4 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información