64-pin (PM) package image

TM4C1233H6PMIR ACTIVO

MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, CAN,

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TM4C1233H6PMI ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 160 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: 3A991A2

Información de empaque

Encapsulado | Pines LQFP (PM) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | LARGE T&R

Características para TM4C1233H6PM

  • 32-bit ARM® Cortex™-M4 80-MHz processor core with System Timer (SysTick), integrated Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC), Wake-Up Interrupt Controller (WIC) with clock gating, Memory Protection Unit (MPU), IEEE754-compliant single-precision Floating-Point Unit (FPU), Embedded Trace Macro and Trace Port, System Control Block (SCB) and Thumb-2 instruction set

  • On-chip memory, featuring 256 KB single-cycle Flash up to 40 MHz (a prefetch buffer improves performance above 40 MHz), 32 KB single-cycle SRAM; internal ROM loaded with TivaWare™ for C Series software; 2KB EEPROM

  • One Controller Area Network (CAN) module, using CAN protocol version 2.0 part A/B and with bit rates up to 1 Mbps

  • Universal Serial Bus (USB) controller with USB 2.0 full-speed (12 Mbps) and low-speed (1.5 Mbps) operation, 32 endpoints, and USB Device mode

  • Advanced serial integration, featuring: eight UARTs with IrDA, 9-bit, and ISO 7816 support (one UART with modem status and modem flow control); four Synchronous Serial Interface (SSI) modules, supporting operation for Freescale SPI, MICROWIRE, or Texas Instruments synchronous serial interfaces; four Inter-Integrated Circuit (I2C) modules, providing Standard (100 Kbps) and Fast (400 Kbps) transmission and support for sending and receiving data as either a master or a slave

  • ARM PrimeCell® 32-channel configurable μDMA controller, providing a way to offload data transfer tasks from the Cortex™-M4 processor, allowing for more efficient use of the processor and the available bus bandwidth

  • Analog support, featuring: two 12-bit Analog-to-Digital Converters (ADC) with 12 analog input channels and a sample rate of one million samples/second; two analog comparators; 16 digital comparators; on-chip voltage regulator

  • Two ARM FiRM-compliant watchdog timers; six 32-bit general-purpose timers (up to twelve 16-bit); six wide 64-bit general-purpose timers (up to twelve 32-bit); 12 16/32-bit and 12 32/64-bit Capture Compare PWM (CCP) pins

  • Up to 43 GPIOs (depending on configuration), with programmable control for GPIO interrupts and pad configuration, and highly flexible pin muxing

  • Lower-power battery-backed Hibernation module with Real-Time Clock

  • Multiple clock sources for microcontroller system clock: Precision Oscillator (PIOSC), Main Oscillator (MOSC), 32.768-kHz external oscillator for the Hibernation Module, and Internal 30-kHz Oscillator

  • Full-featured debug solution with debug access via JTAG and Serial Wire interfaces, and IEEE 1149.1-1990 compliant Test Access Port (TAP) controller

  • Industrial-range (-40°C to 85°C) RoHS-compliant 64-pin LQFP

Descripción de TM4C1233H6PM

The TM4C1233H6PM microcontroller is targeted for industrial applications, including remote monitoring, electronic point-of-sale machines, test and measurement equipment, network appliances and switches, factory automation, HVAC and building control, gaming equipment, transportation, and fire and security.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TM4C1233H6PMI ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 160 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información