TMAG5111B2AQDBVT OBSOLETO

Bloqueo de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble, con salidas de velocidad y dirección

OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMAG5111B2AQDBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TMAG5111

  • 2D sensing with planar and vertical hall sensors
  • Inherent quadrature independent of magnet alignment or magnet pole pitch
  • Two functional options available:
    • TMAG5110: independent 2D outputs
    • TMAG5111: speed and direction outputs
  • Ultra-high magnetic sensitivity:
    • TMAG511xx2: ±1.4 mT (typical)
    • TMAG511xx4: ±3 mT (typical)
  • Fast 40-kHz sensing bandwidth
  • 2.5-V to 38-V operating VCC range
  • Open-drain output (10 mA sink)
  • Wide ambient operating temperature range:
    • –40 °C to +125 °C
  • Protection features
    • Reverse supply protection (up to –20 V)
    • Device survives up to 40-V
    • Output short-circuit protection
    • Output current limitation

Descripción de TMAG5111

The TMAG5110 and TMAG5111 are 2-dimensional, dual Hall-effect latches operating from a 2.5 V to 38 V power supply. Designed for high-speed and high-temperature motor applications, these devices are optimized for applications leveraging rotating magnets. Integrating two sensors and two separate signal chains the TMAG511x offers two independent digital outputs giving speed and direction calculation (TMAG5111) or giving directly the digital output of each independent latches (TMAG5110). This high level of integration allow the use of a single TMAG511x device instead of two separate latches.

The device is offered in a standard 3 mT operating point, as well as a high-sensitivity 1.4 mT operating point. The higher magnetic sensitivity provides flexibility in low-cost magnet selection and mechanical component placement. The TMAG511x is also available in three 2-axis combination options (X-Y, Z-X, Z-Y) to allow flexible placement of the sensor relative to the magnet.

The device performs consistently across a wide ambient temperature range of –40 °C to +125 °C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMAG5111B2AQDBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información