TMAG5124C1CQDBZT OBSOLETO

Interruptor de dos cables (salida de corriente), de alta tensión (hasta 38 V), de alta precisión par

OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMAG5124C1CQDBZR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBZ) | 3
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TMAG5124

  • Hall effect switch with 2-wire interface
  • Low-level current output options:
    • TMAG5124A/B/C/D: 3.5 mA
    • TMAG5124E/F/G/H: 6 mA
  • Magnetic sensitivity:
    • TMAG5124A/E: 4 mT (typical)
    • TMAG5124B/F: 6 mT (typical)
    • TMAG5124C/G: 10 mT (typical)
    • TMAG5124D/H: 15 mT (typical)
  • Fast sensing bandwidth: 40 kHz
  • Supports wide voltage range
    • Operating V CC range: 2.5 V to 38 V
    • No external regulator required
  • Wide operating temperature range
    • Ambient operating temperature range: –40 °C to +125 °C
  • Protection features:
    • Supports load dump up to 40 V
    • Reverse polarity protection
  • SOT-23 package option

Descripción de TMAG5124

The TMAG5124 device is a high-precision Hall effect sensor that offers a 2-wire interface designed for industrial designs.

The TMAG5124 integrates a current source that switches between two levels depending on the value of the magnetic field applied to the part. While the high value is fixed, the low value can be selected from two ranges. This type of interface enables robust communication between sensor and controller, allow long distance transmissions, helps detect disconnections, and limits the number of wires to two.

The device is available in a 3-pin SOT-23 package. While 3 pins are available on the package, the device only requires the VCC and GND pin to operate. The current can be measured from either of those 2 pins, creating either a high-side or low-side configuration.

Different product variants enable selection of different levels of magnetic sensitivity to match application specific requirements.

The wide operating voltage range and reverse polarity protection of the TMAG5124 is designed for a variety of industrial applications.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMAG5124C1CQDBZR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información