TMP112AIDRLT OBSOLETO

Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y 1.4 V a 3.6 V, con I²C y SMBus

OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP112AIDRLR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 4,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-5X3 (DRL) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TMP112

  • TMP112A Accuracy Without Calibration:
    • ±0.5°C (Maximum) From 0°C to +65°C (3.3V)
    • ±1.0°C (Maximum) From –40°C to +125°C
  • TMP112B Accuracy Without Calibration:
    • ±0.5°C (Maximum) From 0°C to +65°C (1.8V)
    • ±1.0°C (Maximum) From –40°C to +125°C
  • TMP112N Accuracy Without Calibration:
    • ±1.0°C (Maximum) From –40°C to +125°C
  • TMP112Dx Accuracy Without Calibration:
    • ±0.5°C (Maximum) From -25°C to 85°C (V+ ≥ 1.5V)
    • ±1.0°C (Maximum) From –40°C to 125°C
  • SOT563 Package (1.6mm × 1.6mm)
  • X2SON Package (0.8mm × 0.8mm)
  • Low Quiescent Current:
    • 10-µA Active (Maximum), 1-µA Shutdown (Maximum)
  • Supply Range: 1.4V to 3.6V
  • Resolution: 12 Bits
  • Digital Output: SMBus™, Two-Wire, and I 2C Interface Compatibility
  • NIST Traceable

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP112AIDRLR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 4,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información