6-pin (DRV) package image

TMP116AIDRVR ACTIVO

Sensor de temperatura digital de 0.2 °C con memoria no volátil de 64 bits

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP116AIDRVT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines WSON (DRV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TMP116

  • TMP116 accuracy without calibration:
    • ±0.2°C (maximum) from –10°C to +85°C
    • ±0.25°C (maximum) from –40°C to +105°C
    • ±0.3°C (maximum) from +105°C to +125°C
  • TMP116N accuracy, no calibration needed:
    • ±0.3°C (maximum) from –25°C to +85°C
    • ±0.4°C (maximum) from –40°C to +125°C
  • Low Quiescent Current:
    • 3.5-µA, 1-Hz conversion cycle
    • 250-nA shutdown current
  • Supply range: 1.9 V to 5.5 V
  • Resolution: 16 bits at 0.0078°C (1 LSB)
  • Programmable temperature alert limits
  • Selectable averaging
  • General-purpose EEPROM: 64 bits
  • NIST traceability
  • SMBus™, I2C interface compatibility

Descripción de TMP116

The TMP116 family (TMP116, TMP116N) consist of low-power, high-precision temperature sensors with integrated EEPROM memory. The TMP116 provides a 16-bit temperature result with a resolution of 0.0078°C and an accuracy of up to ±0.2°C with no calibration. The TMP116 is compatible with the I2C- and SMBus interface, has programmable alert functionality, and supports up to four devices on a single bus.

The TMP116 consumes minimal current that, in addition to providing power savings, minimizes self-heating and improves measurement accuracy. The TMP116 operates from 1.9 V to 5.5 V and typically consumes 3.5 µA.

Across the device operating temperature range of –55°C to +125°C, the TMP116 exceeds the accuracy of a class A RTD, while consuming less than one fifth of the typical excitation current for a PT100 RTD. The TMP116 is easier to use than RTDs, eliminating the need for calibration, external circuitry, matched traces, and Kelvin connections.

The TMP116 units are 100% tested on a production setup that is NIST traceable and verified with equipment that is calibrated to ISO/IEC 17025 accredited standards.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP116AIDRVT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información