TMP411AD OBSOLETO

Sensor de temperatura local y remoto con corrección de factor N y serie R en MSOP-8

Igual que: TMP411ADG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP411ADR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 75 | TUBE

Características para TMP411

  • ±1°C Remote Diode Sensor
  • ±1°C Local Temperature Sensor
  • Programmable Non-Ideality Factor
  • Series Resistance Cancellation
  • Alert Function
  • Offset Registers for System Calibration
  • Pin and Registers Compatible With ADT7461 and ADM1032
  • Programmable Resolution: 9 to 12 Bits
  • Programmable Threshold Limits
  • Two-Wire and SMBus Serial Interface
  • Minimum and Maximum Temperature Monitors
  • Multiple Interface Addresses
  • ALERT and THERM2 Pin Configuration
  • Diode Fault Detection

Descripción de TMP411

The TMP411 device is a remote temperature sensor monitor with a built-in local temperature sensor. The remote temperature-sensor, diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or FPGAs.

Remote accuracy is ±1°C for multiple device manufacturers, with no calibration needed. The two-wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte and receive byte commands to program the alarm thresholds and to read temperature data.

Features that are included in the TMP411 device are: series resistance cancellation, programmable non-ideality factor, programmable resolution, programmable threshold limits, user-defined offset register for maximum accuracy, minimum and maximum temperature monitors, wide remote temperature measurement range (up to 150°C), diode fault detection, and temperature alert function.

The TMP411 device is available in VSSOP-8 and SOIC-8 packages.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP411ADR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información