8-pin (DGK) package image

TMP431BDGKR ACTIVO

Sensor de temperatura local y remoto con corrección automática de beta, factor N y serie R

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP431BDGKT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU | NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para TMP431

  • ±1°C Remote Diode Sensor
  • ±1°C Local Temperature Sensor
  • Automatic Beta Compensation
  • η-Factor Correction
  • Programmable Threshold Limits
  • Two-Wire, SMBus™ Serial Interface
  • Minimum and Maximum Temperature Monitors
  • Multiple Interface Addresses
  • ALERT/THERM2 Pin Configuration
  • Diode Fault Detection

Descripción de TMP431

The TMP431 and TMP432 are remote temperature sensor monitors with a built-in local temperature sensor. The remote temperature sensor diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or FPGAs.

Remote accuracy is ±1°C for multiple device manufacturers, with no calibration needed. The Two-Wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte, and receive byte commands to program the alarm thresholds and to read temperature data.

The TMP43x include beta compensation (correction), series resistance cancellation, programmable non-ideality factor, programmable resolution, programmable threshold limits, minimum and maximum temperature monitors, wide remote temperature measurement range (up to 150°C), and diode fault detection and temperature alert function.

The TMP431 is available in a VSSOP-8 package and the TMP432 is available in a VSSOP-10 package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP431BDGKT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información