8-pin (DCN) package image

TMP442BDCNR ACTIVO

Sensor de temperatura local y remoto doble con corrección automática de beta, factor N y serie R en

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP442BDCNT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DCN) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TMP442

  • SOT23-8 PACKAGE
  • ±1°C REMOTE DIODE SENSOR (MAX)
  • ±1°C LOCAL TEMPERATURE SENSOR (MAX)
  • AUTOMATIC BETA COMPENSATION
  • SERIES RESISTANCE CANCELLATION
  • -FACTOR CORRECTION
  • TWO-WIRE/SMBus™ SERIAL INTERFACE
  • MULTIPLE INTERFACE ADDRESSES
  • DIODE FAULT DETECTION
  • RoHS-COMPLIANT AND NO Sb/Br
  • TRANSISTOR AND DIODE MODEL OPERATION
  • APPLICATIONS
    • PROCESSOR/FPGA TEMPERATURE MONITORING
    • LCD/DLP®/LCOS PROJECTORS
    • SERVERS
    • CENTRAL OFFICE TELECOM EQUIPMENT
    • STORAGE AREA NETWORKS (SAN)

DLP is a registered trademark of Texas Instruments.
SMBus is a trademark of Intel Corporation.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de TMP442

The TMP441 and TMP442 are remote temperature monitors with a built-in local temperature sensor. Remote temperature sensor diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or field-programmable gate arrays (FPGAs).

Remote accuracy is ±1°C for multiple IC manufacturers, with no calibration needed. The Two-Wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte, and receive byte commands to configure the device.

The TMP441 has a single remote temperature monitor with address pins. The TMP442 has dual remote temperature monitors, and is available with two different interface addresses. All versions include automatic beta compensation (correction), series resistance cancellation, programmable non-ideality factor (-factor), wide remote temperature measurement range (up to +150°C), and diode fault detection.

The TMP441 and TMP442 are both available in an 8-lead, SOT23 package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP442BDCNT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información