Características para TPA3138D2EVM
- Compatible con múltiples configuraciones de salida
- 2 × 10 W en una carga BTL de 6 O con 1 % de THD y 12 V
- 2 × 9 W en una carga BTL de 8 O con 10 % de THD y 12 V
- Amplio rango de tensión: 4.5 V a 14.4 V
- Operación eficiente de clase D
- Hasta un 90 % de eficiencia energética combinada con baja pérdida en ralentí
- Esquemas de modulación avanzada
- Límite de alimentación programable
Descripción de TPA3138D2EVM
El TPA3138D2EVM permite la evaluación del TPA3138D2. Este es un amplificador de potencia de audio de clase D eficiente para controlar 2 altavoces estéreo conectados en puente a 10 W por canal. El módulo de evaluación se completa con un único dispositivo TPA3138D2. Funciona con una única fuente de alimentación de 4.5 V a 14.4 V. El TPA3138D2 utiliza tecnología avanzada de supresión de EMI con control de espectro expandido que permite el uso de filtros de perlas de ferrita económicos en las salidas mientras cumple con los requisitos de EMC para la reducción de costos del sistema. Los dispositivos TPA3138D2 están completamente protegidos contra fallos con protección contra cortocircuitos y protección térmica con función de recuperación automática.