32-pin (DAP) package image

TPS2205IDAP ACTIVO

Interruptor de alimentación de 1 A con tarjeta PC de doble ranura con interfaz paralela

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2205IDAPR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTSSOP (DAP) | 32
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Transportador 46 | TUBE

Características para TPS2205

  • Fully Integrated VCC and Vpp Switching for Dual-Slot PC Card™ Interface
  • Compatible With Controllers From Cirrus, Ricoh, O2Micro, Intel, and Texas Instruments
  • 3.3-V Low-Voltage Mode
  • Meets PC Card Standards
  • 12-V Supply Can Be Disabled Except During 12-V Flash Programming
  • Short Circuit and Thermal Protection
  • 30-Pin SSOP (DB) and 32-Pin TSSOP (DAP)
  • Compatible With 3.3-V, 5-V and 12-V PC Cards
  • Low rDS(on) (140-m 3.3-V V CC Switch)
  • Break-Before-Make Switching

LinBiCMOS is a trademark of Texas Instruments.
PC Card is a trademark of PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).

Descripción de TPS2205

The TPS2205 PC Card power-interface switch provides an integrated power-management solution for two PC Cards. All of the discrete power MOSFETs, a logic section, current limiting, and thermal protection for PC Card control are combined on a single integrated circuit (IC), using the Texas Instruments LinBiCMOS™ process. The circuit allows the distribution of 3.3-V, 5-V, and/or 12-V card power, and is compatible with many PCMCIA controllers. The current-limiting feature eliminates the need for fuses, which reduces component count and improves reliability.

The TPS2205 is backward compatible with the TPS2201, except that there is no VDD connection. Bias current is derived from either the 3.3-V input pin or the 5-V input pin. The TPS2205 also eliminates the APWR_GOOD and BPWR_GOOD pins of the TPS2201.

The TPS2205 features a 3.3-V low-voltage mode that allows for 3.3-V switching without the need for 5 V. This facilitates low-power system designs such as sleep mode and pager mode where only 3.3 V is available.

End equipment for the TPS2205 includes notebook computers, desktop computers, personal digital assistants (PDAs), digital cameras, and bar-code scanners.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2205IDAPR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información