8-pin (DSG) package image

TPS22975NDSGR ACTIVO

Interruptor de carga de 5.7 V, 6 A, 16 mΩ, con tiempo de elevación ajustable, descarga de salida opc

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS22975NDSGT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines WSON (DSG) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 105
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS22975

  • Integrated Single-Channel Load Switch
  • Input Voltage Range: 0.6 V to VBIAS
  • VBIAS Voltage Range: 2.5 V to 5.7 V
  • On-Resistance (RON)
    • RON = 16 mΩ (typical) at VIN = 0.6 V to 5.7 V,
      VBIAS = 5.7 V
  • 6-A Maximum Continuous Switch Current
  • Low Quiescent Current
    • 37 µA (typical) at VIN = VBIAS = 5 V
  • Low-Control Input-Threshold Enables Use of
    1.2-, 1.8-, 2.5-, and 3.3-V Logic
  • Configurable Rise Time
  • Thermal Shutdown
  • Quick-Output Discharge (QOD) (Optional)
  • SON 8-pin Package with Thermal Pad
  • ESD Performance Tested per JESD 22
    • 2000-V HBM and 1000-V CDM

Descripción de TPS22975

The TPS22975 product family consists of two devices: TPS22975 and TPS22975N. Each device is a single-channel load switch that provides a configurable rise time to minimize inrush current. The device contains an N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 0.6 V to 5.7 V and can support a maximum continuous current of 6 A. The switch is controlled by an on and off input (ON), which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals. TPS22975 has an optional 230-Ω on-chip load resistor for quick output discharge when switch is turned off.

The TPS22975 is available in a small, space-saving 2-mm × 2-mm 8-pin SON package (DSG) with integrated thermal pad allowing for high power dissipation. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to +105°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS22975NDSGT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información