20-pin (RGW) package image

TPS2373-4RGWT ACTIVO

Interfaz PD IEEE 802.3bt de PoE de alta potencia con inicio avanzado

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2373-4RGWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines VQFN (RGW) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TPS2373

  • IEEE 802.3bt (Draft) PD Solution for Type 3 or Type 4 PoE
  • Supports Power Levels for Type-4 ( TPS2373-4) 90-W and Type-3 ( TPS2373-3) 60-W Operation
  • Robust 100 V Hotswap MOSFET
    • TPS2373-4 (typ.): 0.1-Ω, 2.2-A Current Limit
    • TPS2373-3 (typ.): 0.3-Ω, 1.85-A Current Limit
  • Allocated Power Indicator Outputs
  • Advanced Startup for DC-DC
    • Simplifies Downstream DC-DC Design
    • Compliant to PSE Inrush
  • Automatic Maintain Power Signature (MPS)
    • Auto-adjust MPS for Type 1-2 or 3-4 PSE
    • Supports Ultra-Low Power Standby Modes
  • Primary Adapter Priority Input
  • Supports PoE++ PSE
  • -40°C to 125°C Junction Temperature Range
  • 20-lead VQFN Package

Descripción de TPS2373

The TPS2373 contains all of the features needed to implement an IEEE802.3at or IEEE802.3bt (draft) (Type 1-4) powered device (PD). The low internal switch resistance allows the TPS2373-4 and TPS2373-3 to support high power applications up to 90 W and 60 W respectively. Assuming 100-meter CAT5 cable, this translates into 71.3 W and 51 W at PD input.

The TPS2373 operates with enhanced features.

The Advanced Startup function for DC-DC results in a simple, flexible, and minimal system cost solution, while ensuring that IEEE802.3bt (draft) startup requirements are met. It helps to reduce the size of the low voltage bias capacitor considerably. It also allows long DC-DC converter soft-start period and enables the use of a low-voltage PWM controller.

The Automatic MPS function enables applications requiring very low power standby modes. The TPS2373 automatically generates the necessary pulsed current to maintain the PSE power. An external resistor is used to enable this functionality and to program the MPS pulsed current amplitude.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2373-4RGWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información