6-pin (DRY) package image

TPS3421EGDRYT ACTIVO

Controlador de botón pulsador de doble canal con retardo configurable y pulsador de reinicio

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS3421EGDRYR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 5,000 | LARGE T&R
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
Encapsulado | Pines USON (DRY) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TPS3421

  • Very Small Package: 1.45-mm × 1.00-mm SON
  • Operating Range: 1.6 V to 6.5 V
  • Single (TPS3422) or Dual (TPS3420 and
    TPS3421) Push-Button Inputs
  • Low Supply Current: 250 nA (Typical)
  • Two-State Logic, User-Selectable Input Delay:
    • For Example: 7.5 s and 0 s
    • Multiple Timing Options Available
  • Fixed Time-out Pulse at RST (TPS3421 and
    TPS3422): 400 ms (Typical)
    • Other Timing Options Available on Request
  • Active Low, Open-Drain Output

Descripción de TPS3421

The TPS3420, TPS3421, and TPS3422 (TPS342x) are low-current, ultrasmall, push-button reset timers. These devices use a long timing setup delay to provide the intended system reset, and avoid resets from short push-button closures or key presses. This reset configuration also allows for differentiation between software interrupts and hard system resets.

The TPS3420 and TPS3421 monitor two inputs (PB1 and PB2) and output an active-low reset pulse signal (RST) when both inputs are low for the selected time delay. For the TPS3421, RST remains low for a factory-programmed fixed time. For the TPS3420, RST remains low until one of the PBx inputs is released. The need for a dedicated reset button is eliminated because two inputs are used to ensure reset. The TPS3422 monitors one input (PB1) and outputs an active-low reset pulse signal (RST) when PB1 is low for the selected time delay.

The TPS342x have an open-drain output that can be wire-ORed with other open-drain devices. The TPS342x operate from 1.6 V to 6.5 V over the –40°C to +125°C temperature range, and provide a precise, space-conscious micropower solution for system resetting needs.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS3421EGDRYR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 5,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información