8-pin (DGN) package image

TPS3707-25DGN ACTIVO

Supervisor del procesador con falla de alimentación

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS3707-25DGNR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines HVSSOP (DGN) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 80 | TUBE

Características para TPS3707

  • Power-on reset generator with fixed delay time of 200 ms (no external capacitor needed)
  • Precision supply voltage monitor: 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V
  • Pin-for-pin compatible with the MAX705 through MAX708 Series
  • Integrated watchdog time (TPS3705-xx Only)
  • Voltage monitor for power-fail or low-battery warning
  • Maximum supply current of 50 µA
  • 8-Pin MSOP and 8-Pin SOIC packages
  • Temperature range: –40°C to 85°C (–40°C to 125°C for TPS3705-33)

Descripción de TPS3707

The TPS370x-xx family of microprocessor supply-voltage supervisors provide circuit initialization and timing supervision, primarily for DSP and processor-based systems.

During power-on, RESET is asserted when the supply voltage VDD becomes higher than 1.1 V. Thereafter, the supply voltage supervisor monitors VDD and keeps RESET active as long as VDD remains below the threshold voltage VIT+. When the supply voltage drops below the threshold voltage VIT–, the output becomes active (low) again. No external components are required. All the devices of this family have a fixed-sense threshold voltage VIT– set by an internal voltage divider.

The product spectrum is designed for supply voltages of 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V. The circuits are available in either 8-pin MSOP or standard SOIC packages. The TPS370x-xx devices are characterized for operation over a temperature range of −40°C to 85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS3707-25DGNR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información