5-pin (DBV) package image

TPS3840DL42DBVRQ1 ACTIVO

Supervisor automotriz de tensión de entrada alta de nanopotencia con reinicio manual y retardo de ti

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS3840-Q1

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C7B
  • Wide operating voltage : 1.5 V to 10 V
    • Use external resistors to extend Vin range
  • Nano supply current : 350 nA (Typ), 700 nA (Max)
  • Fixed threshold voltage (VIT-)
    • Threshold from 1.6 V to 4.9 V in 0.1-V steps
    • High accuracy: 1% (Typ), 1.5% (Max)
    • Built-in hysteresis (VIT+)
      • 1.6 V < VIT- ≤ 3.0 V = 100 mV (typical)
      • 3.1 V ≤ VIT- < 4.9 V = 200 mV (typical)
  • Fast start-up delay (tSTRT): 350 µs (Max)
  • Programmable capacitor-based reset time delay:
    • tD: 50 µs (no capacitor) to 6.2 s (10-µF)
  • Active-low manual reset (MR)
  • Three output topologies:
    • TPS3840DL-Q1: open-drain, active-low (RESET)
    • TPS3840PL-Q1: push-pull, active-low (RESET)
    • TPS3840PH-Q1: push-pull, active-high (RESET)
  • Package: 5-pin SOT-23 (DBV)

Descripción de TPS3840-Q1

The TPS3840-Q1 family of voltage supervisors or reset ICs can operate at high voltage levels while maintaining very low quiescent current across the whole VDD and temperature range. TPS3840-Q1 offers best combination of low power consumption, high accuracy and low propagation delay (tp_HL= 30 µs typical).

Reset output signal is asserted when the voltage at VDD drops below the negative voltage threshold (VIT-) or when manual reset is pulled to a low logic (VMR_L). Reset signal is cleared when VDD rise above VIT- plus hysteresis (VIT+) and manual reset (MR) is floating or above VMR_H and the reset time delay (tD) expires. Reset time delay can be programmed by connecting a capacitor between CT pin and ground. For a fast reset CT pin can be left floating.

Additional features: Low power-on reset voltage (VPOR), built-in glitch immunity protection for MR and VDD, built-in hysteresis, low open-drain output leakage current (ILKG(OD)). TPS3840-Q1 is a perfect voltage monitoring solution for automotive applications and battery-powered / low power applications.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información