Características para TPS562219EVM-663
- D-CAP2™ Control de modo de conmutación de 650 kHz
- Amplio rango de tensión de entrada: 4.5 V a 17 V
- Rango de tensión de salida: 0.76 V a 7 V
- FET integrados de 126 mΩ (lado alto) y 72 mΩ (lado bajo)
- CCM forzado: Arranque suave prepolarizado
- Límite de sobreintensidad ciclo a ciclo
- Protecciones OVP, UVLO y TSD (sin bloqueo)
- Arranque suave fijo: 1 ms
Descripción de TPS562219EVM-663
El TPS562219 es un convertidor reductor síncrono de amplia Vin, 2 A, sencillo y fácil de usar. El TPS562219 emplea un control de modo D-CAP2™ que proporciona una rápida respuesta transitoria y es compatible tanto con condensadores de salida de baja resistencia equivalente en serie (ESR) como con condensadores cerámicos de polímero especial y ESR ultrabaja sin componentes de compensación externos. El TPS562219 funciona en CCM forzado, lo que mantiene la frecuencia constante durante el funcionamiento con carga ligera, y el dispositivo proporciona funciones programables de arranque suave y alimentación optimizada. El TPS562219EVM-663 funciona con un rango de tensión de entrada de 4.5 a 17 V y suministra una tensión de salida de 1.05 V con una corriente de carga de hasta 2 A.