11-pin (RWK) package image

TPS6209733RWKR ACTIVO

Convertidor reductor de 2 A con frecuencia de conmutación seleccionable en encapsulado HotRod

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS6209733RWKT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines VQFN-HR (RWK) | 11
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS62097

  • New product available: TPS62851x, 6-V, 0.5-A / 1-A / 2-A step-down converter in SOT583 package
  • iDCS-control topology
  • Forced PWM or power save mode
  • Up to 97% efficiency
  • 2.5-V to 6.0-V input voltage
  • 0.8-V to VIN adjustable output voltage
  • 1.8-V and 3.3-V fixed output voltage
  • ±1% output voltage accuracy
  • Hiccup short circuit protection
  • Programmable soft start-up
  • Output voltage tracking
  • Selectable switching frequency
  • 100% duty cycle for lowest dropout
  • Output discharge
  • Power good output
  • Thermal shutdown protection
  • -40°C to 125°C operating junction temperature
  • Available in 2-mm × 2-mm VQFN package

Descripción de TPS62097

The TPS62097 device is a synchronous step-down converter optimized for high efficiency and noise critical applications. The devices focus on high efficiency conversion over a wide output current range. At medium to heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters Power Save Mode operation at light load. The switching frequency is selectable in the range of 1.5 MHz to 2.5 MHz by an external resistor. iDCS-Control is able to be operated in forced PWM mode for low noise operation with a fixed switching frequency.

To address the requirements of system power rails, the internal compensation circuit allows a large selection of external output capacitor values in excess of 150 µF. To control the inrush current during the start-up, the device provides a programmable soft start-up by an external capacitor connected to the SS/TR pin. The SS/TR pin is also used in voltage tracking configurations. The device integrates short circuit protection, power good and thermal shutdown features. The device is available in a 2-mm x 2-mm VQFN package.

The new product, TPS62851x, offers reduced BOM cost, smaller total solution size and other features.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS6209733RWKT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información