Características para TPS62903EVM-069
- 4 µA IQ
- Encapsulado QFN de 1.5 mm x 2 mm
- Rango de tensión de entrada de 17 V
- Tensión de salida de 1.2 V.
- Corriente de salida de 3 A.
Descripción de TPS62903EVM-069
El módulo de evaluación (EVM) TPS62903EVM-069 (BSR069-003) facilita la evaluación del convertidor reductor TPS62903 3 A en un pequeño encapsulado QFN de 1.5 mm por 2 mm. El EVM genera una tensión de salida de 1.2 V a partir de tensiones de entrada de entre 3 V y 17 V. El TPS62903 es un convertidor reductor de alta eficiencia y baja IQ para su uso en una variedad de aplicaciones de electrónica industrial, empresarial y personal, como automatización de fábricas y edificios, cámaras de red IP, PC industrial, conmutadores de centro de datos, servoaccionamientos, informática móvil e integrada y cualquier aplicación con una tensión de entrada de 12 V o un paquete de baterías de litio de 1 a 4 celdas.