15-pin (YFF) package image

TPS65132B0YFFR ACTIVO

Convertidor de carril dividido con inductor único y salidas dobles, positivas y negativas

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
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
Encapsulado | Pines DSBGA (YFF) | 15
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS65132

  • Input Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
  • VPOS Boost Converter: 4 V to 6 V (0.1-V step)
  • VNEG Inverting Buck-Boost Converter: –6 V to –4 V (0.1-V step)
  • Maximum Output Current: 80 mA or 150 mA
  • Outstanding Combined Efficiency
    • > 85% at IOUT > 10 mA
    • > 90% at IOUT > 40 mA
  • Excellent Performance
    • Outstanding Transient Response
    • 1% Output Voltage Accuracy over Full Temperature Range
  • I2C Interface
    • Programmable Power-Up / -Down Sequencing Options
    • Flexible Output Voltage Programming
    • Programmable Active Output Discharge
    • > 1000x Programmable Non-Volatile Memory
  • Under-Voltage Lock-Out and Thermal Protection
  • Two Package Options
    • 15-Ball CSP Package
    • 20-Pins QFN Package

Descripción de TPS65132

The TPS65132 family is designed to supply positive/negative driven applications. The device uses a single inductor scheme for both outputs to provide the user smallest solution size, a small bill-of-material as well as high efficiency. The devices offer best line and load regulation at low noise. With its input voltage range of 2.5 V to 5.5 V, it is optimized for products powered by single-cell batteries (Li-Ion, Ni-Li, Li-Polymer) and fixed 3.3-V and 5-V rails. The TPS656132 family provides 80 mA and 150 mA output current options with programmability to 40 mA. There are both CSP and QFN package options available.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información